시스템 참조
샌드 코어용 그리퍼
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 파운드리
        도전과제
      
코어 슈터 하역 시 최대 4개의 샌드 코어를 기계에서 한 번에 꺼내야 했습니다. 이어서 이 코어를 그리퍼에서 90도 회전한 후 서로 접착했습니다.
        해결책
      
코어 회전 및 조립을 위한 마이크로 조정 기능이 있는 피벗 유닛이 통합된 특수 4중 그리퍼가 사용되었습니다. 코어 머신의 주변 조건이 열악하여 그리퍼를 추가로 특수 밀봉하고 보호 작업을 해야 했습니다.
        하이라이트 및 기술 데이터
      
 IP64 IP64
 공압식 공압식
 외부 그립 외부 그립
 클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지 클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
                기술 데이터
              
| 동력 종류 | PNEU | 
| 최대 파지력 | 1600 [N] | 
| 그리핑 컨셉 | FORM | 
| 그리핑 스프링 | KLE | 
| 최대 스트로크 | 100 [mm] | 
| IP 등급 | IP64 | 
| 시스템 중량 | 340 [kg] | 
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] | 
      내장 표준 구성 요소